Take-Up Units - Timken Type E Tapered Roller Bearing Housed Units

Unidades de regulagem - Unidades de rolamentos de rolos cönicos tipo E 

Unidades de regulagem tipo E estarão disponíveis em 2011.

 

Faixas de tamanhos:


Unidade de regulagem tipo wide slot:  1-3/8” até 3” (35 mm até 75 mm)


 

Unidade de regulagem tipo top angle:  1-3/4” até 4” (45 mm até 100 mm)

 

 

Take-Up UnitWide-Slot Take-Up