Unidades de rolamentos 

Unidades de rolamentos
Unidade de rolamentos de rolos cônicos tipo E

As unidades de rolamentos de rolos cônicos Timken® tipo E estabelecem o novo padrão de desempenho com uma vida projetada 55% mais longa em comparação com os desenhos de alta performance da indústria com a utilização de rolamentos Timken standard. Retentores de lábio duplo reduzem significativamente o ingresso de contaminantes.

Unidade de rolamentos de esferas

Unidades de rolamentos de esferas estão disponíveis em uma ampla gama de tipos e tamanhos para atender a uma faixa completa de aplicações e condições operacionais da indústria.

Mancais completos de rolamentos autocompensadores de rolos

Nossos mancais completos de rolamentos autocompensadores de rolos combinam rolamentos autocompensadores de rolos confiáveis com robustas caixas para atender às mais severas exigências da indústria pesada.

Unidade de rolamentos automotivos de apoio da linha motriz

As unidades de rolamentos de apoio da linha motriz da Timken são utilizadas em comerciais leves, vans, caminhões de porte médio, ônibus escolares e caminhões pesados.

Unidade de rolamentos para pavimentadores

Os rolamentos Timken® para pavimentadores proporcionam um desempenho superior a operadores do setor de pavimentação que precisam manter seus equipamentos em condições operacionais contínuas. Esta solução de alta tecnologia garante tempo de funcionamento mais longo e confiabilidade comprovada.

Unidades de rolamentos