Criada para oferecer proteção em ambientes altamente corrosivos.  Oferece desempenho confiável e vida útil mais longa sob cargas mais pesadas.  As unidades de rolamento para serviço pesado da Timken são compostas por nossos rolamentos mais pesados, com várias opções de retentores.  Normalmente utilizadas quando ajuste e aperto do eixo são necessários.  Disponíveis em metal ou em borracha, nossos cartuchos são dotados com rolamentos de inserção de esferas de grau 10 e superacabamento nas vias de rolamento para suportar película de lubrificação adequada e reduzir ruído.  Apresenta retentores de três lábios que oferecem proteção adicional contra umidade e ambientes contaminantes.  Desenvolvida especialmente para aplicações de altas velocidades e temperaturas elevadas.  Polia em aço estampado integrada com rolamento de esferas de precisão.  Aço sinterizado atua como um substituto econômico para unidades de chapas temperadas.  Fornece proteção contra sujeira. Utilizada com frequência em aplicações agrícolas.  Desenvolvido para oferecer ajustabilidade em eixos verticais.  As unidades de rolamentos de expansão da Timken são projetadas para uso com mancal e operam bem quando ocorre expansão térmica do eixo. |