Image Montage of Timken Products

 Rolamentos de alto desempenho  

P900 bearings

Os rolamentos P900 da Timken são rolamentos de rolos cônicos que contam com geometria avançada e acabamentos especiais nos rolos, capas e cones, resultando no aumento do rendimento da potência, da eficiência e da durabilidade.

Duraspexx

Ideais em aplicações de mineração, laminador, aeroespaciais e geração de energia, os rolamentos Timken® DuraSpexx® apresentam materiais e acabamentos de superfícies superficiais aprimorados para uma vida útil do rolamento prolongada.

auqspexx bearings

Os rolamentos Timken® AquaSpexx® apresentam um revestimento de liga de zinco que combate o dano causado pela corrosão por água comumente encontrada em laminadores e em outros ambientes de operação difícil.

Timken® Wear-Resistant Bearings

Os rolamentos resistentes a desgaste são projetados para reduzir problemas de desgaste que limitam a vida útil, incluindo microfissuras nos rolamentos autocompensadores do eixo principal, espalhamento e descamação de partículas em rolamentos de caixa de transmissão de turbinas eólicas.

Thin Dense Chrome Bearings

Os rolamentos TDC da Timken (Cromo denso fino) são especialmente projetados para fornecer desempenho superior em ambientes com alto índice de corrosão, apresentando um revestimento projetado para resistência, dureza e adesão maiores para superfícies de rolamentos.

Debris Resistant Bearings

Os rolamentos Timken® são produzidos para resistir à contaminação por resíduos, através de uma exclusiva ferramenta de engenharia que determina a solução adequada para resistir aos resíduos presentes nas condições de operação da sua indústria.

Low Torque Bearings

Os rolamentos de baixo torque da Timken reduzem vibração, resultando em redução de ruído. O projeto apresenta também uma redução de peso de 10 a 15% comparado aos rolamentos tradicionais da Timken.