Rolamentos de esferas de seção estreita 

Rolamentos de esferas com seção estreitaA linha da Timken de rolamentos de precisão de seção estreita oferece desenho de alta precisão e perfil baixo em configurações de aço inoxidável ou de aço-cromo padrão. Essa linha inclui configurações de ranhura e contato angular com características especiais disponíveis para atender a requisitos de aplicações específicas.



Atributos do desenho

 

  • Tolerâncias de precisão – conforme ABEC 5F (ISO P5) ou ABEC 7F (ISO P4) para funcionamento de alta precisão.
  • Seleção de material – as ofertas padrão incluem aço inoxidável 440C e aço-cromo 52100.
  • Pistas com superacabamento – oferecem um acabamento superficial liso para reduzir atrito interno e vibração.
  • Complemento de esferas de alta qualidade – esferas de grau 5 ou superior otimizam o desempenho de rolamento suave.
  • Retentores – várias configurações e materiais para atender às necessidades de desempenho.

Aplicações

 

  • Juntas robóticas de precisão
  • Equipamento semicondutor e sistemas de medição
  • Equipamentos de radar e micro-ondas
  • Paineis solares
  • Sistemas de orientação
  • Equipamentos médicos de diagnóstico por imagens