Rolamentos de esferas miniatura e para instrumentos 

Uma grande variedade de tipos de rolamentos e de desenhos está disponível para atender aos requisitos de praticamente todas as aplicações de instrumentos de precisão. Os tipos de rolamentos são vários, incluindo o de retentor radial, articulado, axial, radial de alta velocidade, de contato angular e com número máximo de esferas. Muitas seleções também estão disponíveis em dimensões métricas e em polegadas.



Atributos do desenho

 

  • Aneis internos estendidos e aneis externos flangeados para facilitar a montagem.
  • Proteções e retentores para proteção contra contaminação.
  • Variações de folga radial e ângulo de contato para atender requisitos de carga e deflexão da aplicação
  • Vários tipos e materiais de retentores de esferas para um desempenho ideal do rolamento.
  • Lubrificação de fábrica com centenas de opções de lubrificantes.
  • Níveis de tolerância precisos de acordo com as exigências da aplicação
  • As opções de aneis e esferas incluem aço inoxidável AISI 440C, aço-cromo SAE 52100, cobre-berílio e cerâmica.
  • Testes de desempenho para especificações de ruído e torque de atrito estão disponíveis.

Aplicações

 

  • Instrumentos odontológicos, médicos e industriais
  • Fluxômetros
  • Controles de combustível
  • Giroscópios, sincronizadores e servomecanismos
  • Motores
  • Resfriadores criogênicos
  • Dispositivos de respiração assistida