Os rolamentos híbridos cerâmicos Timken® Fafnir® ajudam fusos de máquinas-ferramenta a alcançar a máxima precisão em velocidades superiores a 2 milhões dN sob lubrificação de ar/óleo, com derrapagem, desgaste e geração de calor reduzidos. Velocidades superiores a 1 milhão dN são possíveis com lubrificação com graxa.
As leves esferas de nitreto de silicone possuem um acabamento superficial superfine e alta dureza (Rc78) que podem ajudar a prolongar a vida útil até 5 vezes mais que os rolamentos de aço padrão. Características de baixo atrito melhoram a operação sob condições de lubrificação mínima e aumentam a vida útil e asa capacidades de velocidade dos lubrificantes.
O maior módulo de elasticidade da cerâmica aumenta significativamente a rigidez em comparação com os rolamentos de aço. A maior rigidez do rolamento melhora a resistência e precisão do fuso, para usinagem precisa. A baixa expansão térmica ajuda a manter consistentes a pré-carga e a resistência do rolamento em altas velocidades.
A geometria de ultra precisão ABEC 9 e os furos e diâmetros externos micro codificados colaboram para o desempenho superior. Cada rolamento é 100% testado funcionalmente conforme a norma ABMA 13. Isso assegura qualidade e suavidade consistentes e baixo ruído.