Rolamentos de esferas miniatura e para instrumentos 

Uma grande variedade de tipos e desenhos de rolamentos está disponível para atender aos requisitos de praticamente todas as aplicações em instrumentos de precisão. Os tipos de rolamentos são vários, incluindo o de retentor radial, articulado, axial, radial de alta velocidade, de contato angular e com número máximo de esferas.

Com instrumentos odontológicos de alta velocidade operando a até 500.000 rpm, o desempenho preciso e confiável dos rolamentos odontológicos é crítico.