A Timken desenvolveu rolamentos superiores para fusos de máquinas-ferramenta da série ISO 10 para promover o aumento da produção no segmento de metal. Nosso desenho dos rolamentos HX oferece maior rigidez radial dinâmica e permite que o fuso atinja velocidades mais altas. Isso permite que o cabeçote do fuso remova mais material em menos tempo enquanto o produto acabado mantém tolerâncias superiores. Essa eficiência de usinagem é oferecida através de uma combinação exclusiva de complementos de esferas e geometrias de pistas de precisão.
A série HX otimiza os investimentos em rolamentos de fusos aumentando a produtividade de centros de usinagem e estendendo os intervalos de manutenção do rolamento, permitindo que as máquinas alcancem tempos máximos de funcionamento. A geometria do projeto minimiza os efeitos de cisalhamento da lubrificação nessas altas velocidades, resultando em temperaturas de operação mais baixas em comparação com outros rolamentos vedados de "esferas pequenas".
Os rolamentos da série HX oferecem excelente precisão de funcionamento e são fabricados de acordo com os níveis ABEC9 (ISO P2) de precisão para excentricidade. O furo e o diãmetro externo do rolamento são micro codificados para um desempenho mais previsível do fuso com a otimização do assentamento do eixo e do alojamento.
Faixas de tamanhos: furo de 10 mm a 200 mm (0,3937 pol. a 7,8740 pol.)
Atributos do desenho
- Desenho para velocidade ultra-alta
- Fabricado com níveis de ultra precisão ABEC 9/ISO P2 com tolerâncias mais rígidas, reduz e excentricidade e fornece máxima precisão para posicionamento e repetibilidade da ferramenta.
- Redução da geração de calor
- Aumento da estabilidade e da rigidez dinâmica
- Ângulos de contato de 15 ou 25 graus, com outros disponíveis sob encomenda
- Disponibilidade de elementos rolantes de cerâmica
- Disponibilidade de vedação HXVV de alta velocidade
- Superfícies do furo e do diâmetro externo micro codificadas
Aplicações
- Fusos de máquinas de usinagem e de retífica de alta velocidade
- Laminadoras de alta velocidade
- Instrumentos de precisão, bombas e compressores
- Equipamentos de biotecnologia
- Geradores para aeronaves