Integrated Flexpin Bearing 

Łożyska zintegrowane z elastycznym sworzniem posiadają bolce wtłoczone tylko w jedną ściankę zespołu przekładni. Na wolnym końcu bolca pierścieniowa tuleja i zespół łożyska podtrzymują napęd. Pod obciążenie, przeciwne siły zginające w tulei i bolcu są przesunięte względem siebie, co powoduje zerowe niewyrównanie w całym szerokim zakresie momentu. To umożliwia dużo prostszy projekt przekładni, zapewniając znaczną redukcję momentu.


W porównaniu z konwencjonalnymi systemami przekładni planetarnych o takiej samej wielkości, wysoce zintegrowanymi elastycznymi sworzniami lub napędami, łożysko może wytrzymać większą moc. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla najbardziej wymagających zastosowań: przekładnie dla przemysłu lotniczego, przekładnie końcowe dla urządzeń budowlanych oraz przekładnie turbin. To rozwiązanie tworzy nowe i bardzo ważne możliwości dla projektantów maszyn, którzy mogą albo zredukować wielkość systemów, albo zwiększyć moc nominalną swoich maszyn, celem uzyskania większego poziomu wydajności.


Cechy produktu

  • Przesunięcie skręcania na bolcach i wałach pierścieniowych podpierających przekładnie powoduje wyrównanie obciążeń.
  • Niewyrównanie przekładni spowodowane przez indukowane odchylenie nośnika pod obciążeniem zostaje zredukowane lub wyeliminowane. Rozkład obciążenia na planetach w układzie zostaje wyrównany.
  • Projekt redukuje obciążenia przekładni oraz konieczność korekty profilu przekładni i skoku. Umożliwia budowę mniejszych, lżejszych przekładni dla zastosowań, gdzie ciężar ma znaczenie.
  • Umożliwia uzyskanie większego momentu w takiej samej przestrzeni.

Zastosowania

  • Przekładnie dla przemysłu lotniczego, rolnictwa, wojska, przemysłu ciężkiego i górnictwa.