Nasze precyzyjne wały i kołki ustalające znajdują wiele zastosowań w przemyśle ogólnym, motoryzacyjnym i lotniczym. Te wykonywane na specjalne zamówienie produkty są wykorzystywane jako wały silnikowe i przekładniowe, łączniki i wałki. Można je również wykorzystywać we wtryskiwaczach paliwa i przeciwpośligowych układach hamulcowych.
Dostępny jest szeroki zakres modeli o różnych rozmiarach, konfiguracjach i wykonanych z różnorakich materiałów, przeznaczonych do poszczególnych zastosowań. W zależności od potrzeb klienta, możemy dostarczyć praktycznie każdą liczbę produktu, a nawet opracować odpowiednie opakowanie i dołączone zestawy dodatkowe.
Zakres rozmiarów: Średnica: 0,75 mm - 15,0 mm (0,030 cala - 0,625 cala)
Długość: 2mm - 150mm (0,080 cala - 6,0 cala)
Stosunek długości do średnicy: <1:1 - >30:1
Właściwości konstrukcji
- Standardowe produkty są wykonane ze stali AISI 52100, o średniej lub niskiej zawartości węgla, nierdzewnej lub stali specjalistycznej, takiej jak M50. Każdy z materiałów jest obrabiany termicznie i poddawany procesowi hartowania na wskroś, nawęglania, próżniowania lub indukowania.
- Powierzchnie są obrabiane w celu zwiększenia wydajności i minimalizacji zużycia poprzez ścieranie.
- Do cech standardowych produktu wliczają się zakończenia kuliste, zaokrąglenia naroży, rowki, radełka, otwory krawędziowe i obrabiane czopy.
- Do cech specjalistycznych produktu wliczają się gwinty, płaszczyzny, otwory poprzeczne i pierścienie szlifowane profilowo.
Zastosowania
- Zastosowania w przemyśle lotniczym, wliczając w to wałki, wałki precyzyjne i reduktory biegów dla maszyn latających (zgodne z DFAR).
- Zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, wliczając w to komponenty przeznaczone do samochodów sportowych, wały pomp paliwowych, wały przekładni i czopy kolumny kierownicy.
- Zastosowanie w przemyśle, wliczając w to zestawy wałków i czopy obiegowe