Elementy precyzyjne 

Unikalne możliwości i duże doświadczenie w produkcji części dla przemysłu lotniczego umożliwiają firmie Timken wytwarzanie precyzyjnych części i zespołów do zastosowania w silnikach z turbinami gazowymi oraz w przekładniach. Dzięki integracji pionowej, firma całkowicie kontroluje proces produkcji, a wszelkie istotne czynności są wykonywane wewnątrzzakładowo. Oznacza to, że nie musimy polegać na dostawcach zewnętrznych lub firmach trzecich.


W naszej najnowszej fabryce w Mesa (stan Arizona, USA) zatrudniamy zespół specjalistów, do których dyspozycji są wszelkie urządzenia niezbędne do odlewania metodą traconego wosku, obrabiania i działań dodatkowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie opracować części zamienne, które często charakteryzują się lepszymi właściwościami niż części oryginalne.


Firma ciągle poszerza swoją ofertę i może już dostarczyć praktycznie każdy element przeznaczony do zastosowania w silnikach z turbinami gazowymi (przemysł lotniczy). W skład oferowanych przez nas elementów precyzyjnych wliczają się systemy płatowe, koła zębate, łopaty, łopatki i dysze turbin, łopatki zespołu komory spalania, przekładnie zębate i zespoły przekładni.


Zastosowania

  • Silniki z turbinami gazowymi i przekładnie