Firma Timken ma wyjątkową możliwość wykonywania odlewów dzięki naszym wewnętrznych odlewniom. Odlewnie firmy Timken stanowią jej własność i są przez nią obsługiwane, co gwarantuje całkowitą kontrolę procesów odlewniczych począwszy od pracy z surowcem, a skończywszy na gotowym produkcie. Dzięki takiej integracji pionowej w zakresie istotnych surowców, firma Timken zyskuje znaczącą przewagę nad innymi producentami jeżeli chodzi o jakość produktów odlewniczych. Specjalizujemy się odlewach ze stopów niklu/kobaltu topionych próżniowo lub w obecności powietrza.
Firma Timken gwarantuje swoim klientom szybsze czasy realizacji i lepszą dostępność części. Każdy wytwarzany element jest kontrolowany za pomocą aparatu rentgenowskiego przed dostarczeniem do klienta. Dzięki tak szczegółowej kontroli jakości, firma dalece wykracza poza obowiązujące standardy przemysłowe.
Nasz doświadczony zespół odpowiedzialny za elementy odlewane wspiera również klientów firm trzecich. Począwszy od szybkiego projektowania a skończywszy na gotowych odlewach, firma Timken może sprostać Państwa wszelkim wymogom w zakresie odlewnictwa.
Możliwości w zakresie odlewnictwa
Stopy odlewnicze
- Stal topiona w obecności powietrza i stopy kobaltu.
- Nikiel topiony próżniowo i stopy kobaltu.
- Popularne stopy:
• X40 (Stellite 31), X45, FSX-414, IN 713LC, IN 738LC, Mar-M247,
Mar-M 509, 17-4pH oraz 347 (nierdzewne).
Typowe produkty
- Komponenty silników z turbinami gazowymi przeznaczone do zastosowania w niewielkich maszynach latających i duże, przemysłowe turbiny gazowe.
- Dysze.
- Łopatki.
- Równoosiowe łopatki turbin.
- Komponenty strukturalne silników i systemów płatowych.
Zakresy wymiarów
- Stopy topiono w obecności powietrza
• Od kilku uncji do 75 funtów (34,019 kg) ciężaru wysyłkowego.
• Sześcian do 20 cali (508 mm).
- Stopy wytwarzane próżniowo
• Od kilku uncji do 75 funtów (34,019 kg) ciężaru wysyłkowego.
• Koperta o średnicy 24 cali i długości 30 cali (609mm x 914mm)