Superprecyzyjne łożyska produkowane według tolerancji MM/MMV łączą dokładność i wydajność ABEC 9/ISO P2 z nie krytycznymi właściwościami poziomów ABEC 7/ISO P4 dla większej efektywności kosztów.  Superprecyzyjne łożyska typu MMX są wykonywane zgodnie z poziomami ABEC 9/ISO P2 i posiadają mniejsze tolerancje i zakresy dokładności pracy, niż tolerancje ABEC 7/ISO P4. Idealne do głowic frezerskich pracujących z ultra wysoką prędkością, przeznaczone do małych tolerancji wymiarowych i bardzo dokładnego wykończenia powierzchni.  Łożyska serii HX gwarantują znakomitą precyzję prowadzenia i są w precyzyjnej klasie ABEC9 (ISO P2) tolerancji niewspółosiowości.  Ceramiczne hybrydowe łożyska kulkowe skośne łączą stalowe pierścienie z ceramicznymi elementami tocznymi celem zapewnienia większych prędkości wrzecion i zwiększenia dynamicznej sztywności promieniowej.  Łożyska podtrzymywane przez śrubki z nakrętkami kulkowymi są dostępne w konfiguracji jednorzędowej i dwurzędowej i są powszechnie stosowane w zastosowaniach związanych ze sterowaniem ruchem.  Miniaturowe łożyska kulkowe oraz łożyska kulkowe przeznaczone do elementów precyzyjnych są przeznaczone dla stomatologicznych urządzeń medycznych i przemysłowych oraz do innych zastosowań precyzyjnych. Modele łożysk kulkowych obejmują łożyska promieniowe, skośne, wzdłużne i czopowe.  Łożyska cienkościenne są dostępne w wersji promieniowej, skośnej i z pierścieniem dzielonym i są one stosowane w zastosowaniach precyzyjnych, takich jak zawieszenia przegubowe, złącza obrotowe i robotyka. |