Łożyska kulkowe poprzeczne 

Łożyska kulkowe poprzeczneŁożyska kulkowe poprzeczne składają się z pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego z koszykiem zawierającym zestaw precyzyjnych kulek. Standardowe łożysko ma głęboką bieżnię wewnętrzną, zdolną do przenoszenia obciążeń poprzecznych i wzdłużnych z obu kierunków, co umożliwia pracę przy stosunkowo wysokich prędkościach.


Oprócz standardowych jednorzędowych łożysk z głęboką bieżnią wewnętrzną, firma Timken oferuje specjalne konstrukcje obejmujące serie o maksymalnych osiągach oraz łożyska poprzeczne o bardzo dużych wymiarach (XLS).


Zakres wymiarów: otwór 3–600 mm (0,12–23,62 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Lepsza sprawność w warunkach o dużym zanieczyszczeniu.
  • Specjalne powłoki zapewniają dodatkową ochronę antykorozyjną.
  • Specjalne uszczelnienia pomagają zatrzymać smar i chronią przed zanieczyszczeniami.
  • Gniazda podsprężynujące pierścienie osadcze ułatwiają montaż.
  • Odpowiednio do szerokiej gamy zastosowań dostępne są różne wersje blaszek ochronnych i uszczelek, które pomagają chronić wewnętrzne elementy łożyska i utrzymywać smar.

Zastosowania

Łożyska kulkowe poprzeczne są przeznaczone do wysokoobrotowych, wysokoprecyzyjnych zastosowań w:

  • rolnictwie
  • motoryzacji
  • przemyśle chemicznym
  • ogólnych zastosowaniach przemysłowych
  • zakładach użyteczności publicznej