Timken to wiodąca firma w produkcji łożysk kulkowych samonastawnych z mimośrodowym pierścieniem mocującym i jednostek zabudowanych przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań. Nasze konstruktorskie doświadczenie pomogło nam stworzyć serię łożysk do betoniarek zapewniające wyjątkową sprawność i osiągi. Firma Timken oferuje również szeroką linię łożysk stożkowych i baryłkowych oraz przegubowych ślizgowych wzdłużnych dla wszystkich walców drogowych.
Korzyści obejmują:
- Maksymalną wydajność – trwała konstrukcja zawiera opatentowany zestaw uszczelnień zewnętrznych zapewniający maksymalną ochronę przed nagrzewaniem i uszkodzeniami powstałymi na skutek kontaktu z asfaltem i innymi zanieczyszczeniami.
- Optymalną konstrukcję łożyska – Nawęglowany pierścień mimośrodowy zwiększa odporność na przenikanie ciał obcych. Kwestia rozszerzalności cieplnej została rozwiązana przy wykorzystaniu zwiększonego luzu wewnętrznego. Wytrzymały, spawany koszyk zapewnia doskonałą odporność na ciepło, przepuszczając maksymalną ilość smaru, aby wydłuży czas sprawności łożyska.
- Opatentowaną technologię uszczelnienia – Opatentowany, warstwowy, zewnętrzny pierścień uszczelniający tworzy pierwszą linię obrony przed uszkodzeniami łożyska powstałymi na skutek zanieczyszczeń. Hartowana cieplnie pokrywa zewnętrzna z żelaza plastycznego zapewnia maksymalną ochronę przed ścieraniem wywołanym przez mieszanki asfaltu.
- Wydłużony czas sprawności – Łożysko posiada potrójną zaporę chroniącą przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi dzięki trzem warstwom komponentów, z których każdy zapewnia specjalną ochronę przed ciepłem i asfaltem.
- Ograniczony do minimum czas niezdatności – Sprawdzona, niezawodna konstrukcja oferuje ciągłość działania przez cały okres układania nawierzchni.
- Informacje dotyczące zamienności – Doświadczenie konstruktorskie firm Volvo (Blaw-Knox) i Timken zaowocowało stworzeniem solidnej, zapewniającej wyjątkową wydajność serii łożysk Timken® do betoniarek drogowych dla zestawów Volvo (Blaw-Knox).