Zestawy łożysk w oprawach są wyposażone w dwie specjalne śruby ustalające ustawione pod kątem 90 na pierścieniu wewnętrznym, który zatrzaskuje się na wałku. Konstrukcja zawiera zaawansowaną technologię Shaft Guarding Technology™.  System ten zawdzięcza swoja popularność najwyższemu stopniowi bezpieczeństwa w szerokim zakresie zastosowań. Samozabezpieczający kołnierz eliminuje konieczność stosowania nakrętek zabezpieczających, podkładek, dodatkowych kołnierzy, tulei i złączek.  Koncentryczny kołnierz zabezpieczający, wykorzystywany często w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni działających w obu kierunkach, jest wyposażony w dwie, oddalone o 120 śruby ustalające, przechodzące przez wywiercone otwory pierścienia wewnętrznego, które zabezpieczają łożysko na wałku przy minimalnym napięciu i deformacji pierścienia.  Zestawy te, przeznaczone zwłaszcza do specjalnych zastosowań i warunków, oferują kilka rozszerzonych opcji.  Proste w montażu ochronne pokrywy zamykające firmy Timken do wałów obrotowych zmniejszają zagrożenia w wielu typach urządzeń.  Zajrzyj do literatury na temat łożysk kulkowych w oprawach, kart informacyjnych i instrukcji wymiany. |