Na całym świecie firmy klientów z wielu branż zwiększają swoją wydajność dzięki korzystaniu z oferty Timken. Nasi przedstawiciele blisko współpracują z klientami w zakresie kontroli sił tarcia i przenoszenia napędu, dostarczając rozwiązania, które zaspokajają potrzeby konkretnej branży.

Przemysł lotniczy >

Timken dostarcza klientom z branży lotniczej i z dziedziny obronności technologie nowej generacji do wykorzystania w celach komercyjnych i wojskowych.

Rolnictwo >

Konstruktorzy sprzętu rolniczego i sami rolnicy cenią Timken za niezawodne rozwiązania dla szerokiego zakresu urządzeń rolniczych, od pras do siana po kombajny.

Przemysł motoryzacyjny samochodów osobowych i ciężarowych >

Timken oferuje produkty i usługi dla producentów samochodów, które zwiększają oszczędność paliwa, redukują emisję spalin i poprawiają osiągi pojazdów.

Producenci łożysk >

Timken jest wiodącym producentem wysokiej jakości stali stopowych używanych przez producentów łożysk i komponentów na całym świecie.

Przeróbka kruszyw >

Timken zaopatruje producentów maszyn do kruszyw i cementu w łożyska i produkty pokrewne, a także oferuje dodatkowe usługi konserwacyjne.

Przemysł budowlany >

Z produktów i usług Timken korzystają producenci sprzętu oraz ekipy budowlane, aby poprawić wydajność spychaczy, buldożerów, dźwigów itp.

Przemysł konsumpcyjny >

Produkty Timken są stosowane w sprzętach codziennego użytku, pojazdach rekreacyjnych i innych urządzeniach konsumpcyjnych.

Węgiel, ropa naftowa i gaz >

Łożyska, stal i związane z nimi technologie Timken pomagają poprawić skuteczność odwiertów ropy i gazu, urządzeń do wytwarzania energii wiatrowej oraz urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i górniczym.

Rynek przekładni przemysłowych >

Łożyska, stal i elementy pokrewne firmy Timken są stosowane przez dostawców usług przenoszenia napędu i kontroli ruchu do tworzenia podsystemów dla najważniejszych dziedzin światowego przemysłu.

Przemysł medyczny >

Produkty precyzyjne i miniaturowe Timken wykorzystywane są w szpitalach, w sprzęcie chirurgicznym i dentystycznym. Technologie Timken stosuje się w urządzeniach rehabilitacyjnych i sportowych.

Przemysł maszynowy >

Projektanci i producenci obrabiarek używają produktów Timken w wielu różnych urządzeniach wymagających precyzji i niezawodności.

Przemysł wydobywczy >

Produkty Timken pomagają producentom urządzeń górniczych poprawić wydajność ich sprzętu i pozwalają operatorom kopalni zmaksymalizować czas działania, obniżyć koszty konserwacji oraz poprawić produktywność.

Przemysł papierniczy >

Od maszyn do obróbki masy papierowej po prasy drukarskie, rozwiązania Timken poprawiają wydajność i wydłużają okres eksploatacji, dzięki czemu końcowi użytkownicy urządzeń mogą maksymalnie je wykorzystać.

Hutnictwo >

Operatorzy urządzeń do ciągłego odlewania i walcarek zaopatrują się w wysokiej jakości produkty Timken i korzystają z usług konserwacyjnych, aby urządzenia działały bez zarzutu.

Przemysł kolejowy >

Zaprojektowane przez nas łożysko AP wyznacza światowy standard dla producentów i użytkowników lokomotyw i wagonów kolejowych. Oferujemy również uszczelnienia, smary oraz usługi kolejowe.

Energia wiatrowa >

Produkty i usługi Timken pomagają okiełznać wiatr i zamienić go w realne źródło zasilania dla klientów na całym świecie.