Alloy Steel Image

Lista produktów 

Firma Timken przetapia ponad 1,5 miliona ton rocznie i produkuje najszerszą gamę specjalistycznych gatunków stali na świecie. Większość tej stali opuszcza stalownie Timken w formie kęsów lub prętów ze stali węglowej lub stopowej. Firma przetwarza też wiele stali w jednolite przewody mechaniczne, przeznaczone zarówno dla wewnętrznych fabryk łożysk, jak i dla jej klientów. Z niewielkiej ilości stali tworzy się precyzyjne komponenty, półwyroby, pierścienie i półgotowe części, przeznaczone do dalszej obróbki przez klientów.


Nasza oferta produktów

Nie produkujemy blachy stalowej, walcówki, zwojów, płyt ani pasów. Oferujemy następujące wyroby:


Gatunki: Węglowa, mikrostopowa , stopowa oraz stal nierdzewna serii 400

Pręty: O przekroju okrągłym i z zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach od 1" do 16" (25 – 405 mm)

Przewody rurowe: O przekroju okrągłym od 2" do 13" (50 mm – 330 mm)

Warunki: Walcowane, wyżarzane, normalizowane, ulepszane cieplnie itp.

Długości: Długie produkty od 12 do 30 ft (ok. 4 – 9 m) w zależności od wielkości. Dostępne również długości po cięciu oraz zwiększone długości.


Bars & Billets

Stal stopowa walcowana na gorąco, tworzona w formie prętów i kęsów.

Tubing

Jednolite przewody rurowe ze stali Timken® są produkowane w procesie kucia na kowarkach, który obrabia metal zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Steel Components

Za pomocą dodatkowych procesów produkcyjnych stal Timken® przetwarzana jest w komponenty o różnorodnej wartości – od prostych ciętych pierścieni do prawie całkowicie wykończonych części.

Value Added Boring Services

Timken Boring Specialties, LLC oferuje połączenie możliwości tworzenia doskonałych elementów wiertniczych z szeroką gamą wysokiej jakości prętów i rur ze stali stopowej Timken®, co czyni z firmy wszechstronne źródło stali i części stalowych dla klientów z branży energetycznej.

Types of Steel

Firma Timken tworzy ponad 300 rodzajów stali, wykorzystując wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii stosowanej oraz swoje możliwości przetwórcze.

Grades of Steels

Lista popularnych gatunków stali do nawęglania, hartowania skrośnego i hartowania indukcyjnego.