Timken Seals for Wind Turbines

Timken® Elastomer Wind Energy Seal 

Zaprojektowana przez naszych specjalistów pełna linia uszczelnień przeznaczonych dla elektrowni wiatrowych zabezpiecza inwestycje w wały główne spełniając rygorystyczne wymogi dotyczące zastosowań, łącznie z niskimi i zmiennymi prędkościami pracy, jak również w zmiennym i zimnym klimacie do -40°C.

Nasze uszczelki, do których należą elastomerowe uszczelnienia dla elektrowni wiatrowych Timken®, gwarantują wytrzymałość zarówno w zastosowaniach lądowych, jak i morskich na platformach wiertniczych, a ich żywotność wynosi 20 lat. Dodatkowe zalety to zero wycieków smaru, szczelność w szerokim zakresie odchylania oraz łatwość montażu i demontażu na wieży.


Cechy produktu

  • Kształt krawędzi minimalizuje generowanie ciepła i zużycie stożka
  • Elastyczna krawędź uszczelki przystosowuje sie do odchylenia uszczelki.
  • Płyta podtrzymująca zabezpiecza pozycję uszczelki i zapewnia uszczelnienie boczne
  • Odporna na korozję sprężyna ze stali nierdzewnej
  • Dostępne wykonanie z innych materiałów, takich jak HNBR (kauczuk butadienowo-nitrylowy) i poliuretan
  • Dostępne w konfiguracji stałej i dzielonej, umożliwiającej serwisowanie na wieży

Zastosowania

  • Łożyska głównego wału turbiny wiatrowej