Zanim łożysko zostanie wysłane do naprawy, musi zostać wyjęte z oprawy wału. Należy być bardzo ostrożnym podczas procesu usuwania, aby upewnić się, że łożysko, wał i oprawa nie uległy uszkodzeniu.
Usuwanie wału najlepiej wykonywać przy pomocy ściągacza łożysk do standardowych pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, który dostępny jest w ofercie wielu producentów, w tym firmy Timken. Do zdejmowania łożysk, które mają kołnierz oporowy wystający poza obrzeże prowadzącego pierścienia wewnętrznego, powinno się używać ściągacza ściągającego przez wałeczki. Ciśnienie hydrauliczne to kolejna z dostępnych metod ściągania łożysk. Wałeczki i kliny mogą być użyte do ściągania łożyska po rozszerzeniu pierścienia za pomocą ciśnienia hydraulicznego. Można również użyć gorącego oleju lub wysokiej temperatury w połączeniu z wałeczkami i klinami.
Gdy ściągacz zostanie umieszczony na łożysku i doprowadzone zostanie ciśnienie, pierścień łożyska powinien się rozszerzyć i pozwolić łatwo się zdjąć.
Zawsze zachowuj najwyższą ostrożność podczas pracy z gorącym olejem lub parą. Kontakt z gorącym olejem lub innymi źródłami ciepła może spowodować poważne obrażenia ciała. Należy zawsze używać odzieży i okularów ochronnych.
Zawsze zachowuj najwyższą ostrożność podczas pracy z gorącym olejem lub parą. Kontakt z gorącym olejem lub innymi źródłami ciepła może spowodować poważne obrażenia ciała. Należy zawsze używać odzieży i okularów ochronnych. Niezależnie od użytej metody, należy uważać, aby nie wystawić powierzchni łożyska na działanie płomienia palnika.
Uszkodzenia spowodowane temperaturą palnika powodują nieodwracalne zniszczenie łożyska. Twardość łożyska i struktura metalurgiczna jest radykalnie zmieniana przez ciepło palnika. Kiedy konieczne jest wyjęcie wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni, powinna zostać zachowana najwyższa ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda łożyska, kołnierza oporowego lub spowodowaniu zadziorów. Uszkodzenie tych powierzchni uniemożliwi prawidłowe osadzenie łożyska i jego nowych komponentów po ponownym złożeniu w miejscu zastosowania.
Failure to observe the following warnings could lead to a risk of serious bodily harm:
- Proper maintenance and handling practices are critical. Follow the equipment manufacturer’s installation instructions. Failure to follow installation instructions and to maintain proper lubrication can result in equipment failure.
- Never spin a bearing with compressed air. The components may be forcefully expelled.