Smarownice tłokowe typu dźwigniowego 

Smarownice tłokowe firmy Timken®, wytwarzane z twardego, odlewanego pod wysokim ciśnieniem żeliwa są dużo lepsze, niż te, wykonane z niskiej jakości stopów lub odlewane kokilowo. Smarownice Timken charakteryzują się odpornością na maksymalne ciśnienie rzędu 17 000 psi (1 200 barów).


Dzięki łatwemu utrzymaniu docelowego ciśnienia nawet w najcięższych warunkach, smarownice tłokowe firmy Timken dostarczają 0,1 uncji (3 g) smaru na cykl o przeciwciśnieniu rzędu 7100 psi (490 barów).


Beczki ze smarem wykonane są z przystosowanej do dużych obciążeń stali radełkowanej. Duże gwinty ułatwiają ich mocowanie. Pozostałe elementy to między innymi przedłużenie regulacyjnego pręta blokującego, sprężyna o dużej wytrzymałości i ukośny popychacz gumowy o dużej wytrzymałości.

Zalecany smar: Standardowy pojemnik 14-uncjowy (400 g) lub 16-uncjowy (450 g) firmy Timken.


Właściwości konstrukcji

  • Wytrzymała głowica z żeliwa z otworem na opcjonalną złączkę wlewu.
  • Zakrzywiona rura wylotowa oraz złącze z kulą sterującą i hartowanym kłem.
  • Beczka o dużej wytrzymałości z dużymi gwintami i pierścieniem samouszczelniającym o przekroju okrągłym.
  • Pręt, sprężyna i popychacz o dużej wytrzymałości.
  • Odporne wykończenie z emalii piecowej.
  • Złączka wlewu umożliwiająca ładowanie trójkierunkowe.
  • Winylowy uchwyt korby.