Łożyska stożkowe wzdłużne  

Timken zapewniają ścisły ruch toczny, wydłużoną żywotność i zdolność przenoszenia dodatkowego obciążenia w różnych zastosowaniach przemysłowych. Łożyska stożkowe wzdłużne są dostępne w różnych wersjach konstrukcji: wysokoobciążalnej, v-flat,

Wysokoobciążalne lub standardowe łożyska wzdłużne (typ TTHD) doskonale nadają się do wymagających zastosowań, takich jak głowice płuczkowe, walce do celulozy, wytłaczarki, walcarki dziurujące. Mogą one pracować przy stosunkowo wysokich prędkościach.

Łożyska stożkowe wzdłużne V-flat są dostępne w dwóch wersjach: – TTVF (standardowe) i TTVS (samonastawne) – i łączą w sobie wyjątkowe właściwości łożysk stożkowych wzdłużnych i walcowych, gwarantując największą możliwą wydajność w klasie łożysk wzdłużnych porównywalnych rozmiarów.

Nastawne łożysko stożkowe wzdłużne posiada konstrukcję v-flat z wałeczkami o korygowanym profilu, jednak bez tradycyjnego otworu. W porównaniu z innymi konstrukcjami v-flat łożyska nastawne oferują najlepszą wydajność, jednak przy ograniczonej sprawności obrotowej.

Łożyska typu TTC i TTCS, zaprojektowane specjalnie do zastosowań oscylujących, są łożyskami bezkoszykowymi z elementem ustalającym, który utrzymuje zespół razem podczas pasowania i montażu.

krzyżowe cechują się najwyższym poziomem dokładności i sztywności przy jednoczesnej oszczędności miejsca oraz kosztów materiałowych. Konstrukcja typu TXR doskonale nadaje się do zastosowań w obrabiarkach, takich jak tokarki karuzelowe, szlifierki pionowe i inne urządzenia.