Łożyska baryłkowe wzdłużne 

Kuliste łożyska wzdłużneŁożyska baryłkowe wzdłużne typu TSR zostały zaprojektowane tak, aby przenosić wysokie obciążenia wzdłużne przy niskim tarciu i ciągłym odtaczaniu. Ten typ łożyska idealnie nadaje się zastosowania w warunkach dużych obciążeń, trudnościach w ustawieniu i utrzymaniu osiowości oprawy lub w przypadku odchyleń wału.


Zakres wymiarów: otwór 110–850 mm

(4,3307–33,4646 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Kuliste wałeczki ułożone pod ostrym kątem kompensują duże obciążenia wzdłużne i przyjmują umiarkowane obciążenie poprzeczne.
  • Geometria i technologia produkcyjna łożyska zapewnia niskie tarcie.
  • Wewnętrzna samonastawność elementów łożyska w trakcie pracy kompensuje odchylenia wału i odkształcenia oprawy wywołane uderzeniami i dużymi obciążeniami.
  • Kompensacja niewspółosiowości konstrukcji typu TSR umożliwia projektantom stosowanie opraw spawanych zamiast pełnych odlewów, co ogranicza koszty obróbki. W przypadku odlewów mniejsze znaczenie ma współosiowość otworów łożysk baryłkowych wzdłużnych.
  • Typ „E” charakteryzuje się ulepszoną geometrią łożyska zwiększającą nośność i trwałość oraz właściwości smarne.

Zastosowania

  • Głowice przeciwerupcyjne
  • Klasyfikatory
  • Wytłaczarki
  • Skrzynie przekładniowe
  • Walcownie metali / walce oporowe
  • Wentylatory podgrzewające
  • Pompy
  • Przenośniki śrubowe