YMB (z pojedynczym mosiężnym koszykiem, tłoczonym, prowadzonym na pierścieniu wewnętrznym)  

YMB (z pojedynczym mosiężnym koszykiem, tłoczonym prowadzony na pierścieniu wewnętrznym)Łożyska baryłkowe typu YMB są wyposażone w precyzyjnie skrawane koszyki prowadzone na pierścieniu wewnętrznym i przeznaczone do użytku w trudnych warunkach przemysłowych, wymagających dużej średnicy otworu. Jak wszystkie nasze produkty z serii łożysk baryłkowych, są przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń poprzecznych nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i zmniejszają czas przestoju, wydłużają cykle konserwacji i poprawiają wydajność.


Zakres wymiarów: otwór 30–1 500 mm (1,18–59,06 cala)


Właściwości konstrukcji

  • Odpowiednio zaprojektowane wymiary krytyczne, na przykład geometria i topografia wałeczków i punktu styku z bieżnią, które zwiększają wydajność łożyska.

Zastosowania

Łożyska typu YMB są przeznaczone do:

  • urządzeń do odlewania ciągłego
  • przesiewaczy wibracyjnych
  • napędów zębatych