Oferujemy sześć głównych wzorów jednorzędowych wałeczkowych łożysk walcowych z koszykiem (określane również jako łożyska z pojedynczym rzędem). Konfiguracje pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych różnią się w zależności od danego zastosowania.  Dwurzędowe wałeczkowe łożyska walcowe (określane również jako łożyska z podwójnym rzędem) oferują dodatkową wytrzymałość na obciążenia promieniowe w porównaniu do tradycyjnych łożysk jednorzędowych.  Czterorzędowe wałeczkowe łożyska walcowe charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością na obciążenia promieniowe, jednakże nie są odporne na obciążenia wzdłużne. Łożyska tego typu są najczęściej wykorzystywane w czopach walca lub w walcach roboczych w przemyśle walcowniczym.  Łożyska ADAPT™ firmy Timken® łączą w sobie najlepsze cechy wałeczkowych oraz kulistych łożysk walcowych i oferują wysoką wytrzymałość i niezawodność, niezbędną podczas ciągłego odlewania.  Kompletne wałeczkowe łożyska walcowe, które dzięki maksymalizacji wałeczków przy zachowaniu danego wymiaru pozwalają sprostać pracy przy zwiększających się obciążeniach promieniowych.  Łożyska naprawcze osi cylindrycznych umożliwiają wymianę oryginalnych łożysk wraz z uszczelnieniem na osiach, których stan jest wciąż zadowalający, ale których oryginalne łożyska i/lub styki uszczelnienia zużyły się. |