ADAPT Bearings  for Continuous Casters

Łożyska ADAPT™ dla urządzeń do odlewania ciągłego 

 

Łożyska ADAPT™ firmy Timken® zostały opracowane specjalnie do stosowania w urządzeniach do odlewania ciągłego, w których wydajność i niezawodność są najważniejszymi elementami umożliwiającymi nieprzerwaną eksploatację. Łożyska ADAPT charakteryzują się najlepszymi cechami walcowych i kulistych łożysk wałeczkowych, oferując użytkownikowi korzyści, jakie niesie za sobą stosowanie obu rodzajów.


Łożysko składa się z pierścienia wewnętrznego, zewnętrznego i zespołu wałeczków/koszyka. Koszyk utrzymuje wałeczki w odpowiedniej pozycji i zapobiega ich uszkodzeniu podczas montażu i demontażu.


Osobne komponenty upraszczają instalację, demontaż i kontrolę stanu łożyska. Zarówno pierścień wewnętrzny, jak i zewnętrzny mogą zostać zainstalowane w każdym kierunku, niwelując możliwość przeprowadzenia błędnego montażu. Co więcej, do montażu łożyska nie są konieczne żadne specjalistyczne narzędzia.


Początkowy zakres wymiarów: Otwór 100 mm do 170 mm (3,94 cala do 6,69 cala)


Zastosowania
Pozycja swobodna w elementach podporowych walców pośrednich


Cechy produktu

  • Konstrukcja kompletna wraz z koszykiem niwelującym wysuwanie się wałeczków
  • Możliwość jednoczesnego przesuwania i przemieszczania osiowego
  • Unikatowa geometria części wewnętrznych optymalizuje naprężenia powstające na punktach styku i zapewnia stabilność wałeczków
  • Standardowe wymiary ISO ułatwiają wymienność z pierścieniowymi i walcowymi łożyskami wałeczkowymi
  • Wysoka odporność na obciążenia promieniowe gwarantuje maksymalną niezawodność