RIU, RU (NU) 

NU (RIU, RU)Łożyska walcowe tego typu przenoszą wyłącznie obciążenia poprzeczne i można do nich dołączyć elementy kompensujące skracanie/rozszerzalność cieplną. Osiowe przemieszczenie względne jednego z pierścieni w kierunku drugiego następuje z minimalnym tarciem pomiędzy obracającymi się łożyskami. Łożyska typu RIU i RU mogą być wykorzystywane po jednej lub po obu stronach podparcia wału, jeżeli zapewniono dodatkowe podparcie osiowe. Pierścień zewnętrzny ma dwa zintegrowane obrzeża, natomiast pierścień wewnętrzny walcową średnicę zewnętrzną bez obrzeża.


Zakres wymiarów: Od 80 mm do 200 mm średnicy zewnętrznej


Właściwości konstrukcji

  • Konstrukcja z cylindrycznym pierścieniem wewnętrznym i dwoma obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym umożliwia wykorzystanie łożysk typu NU jako łożysk swobodnych.
  • Rozdzielane komponenty ułatwiają mocowanie i deinstalację.
  • Wyposażone w elementy kompensujące skracanie/rozszerzalność cieplną.
  • Umożliwia przemieszczenie osiowe pomiędzy pierścieniami z minimalnym tarciem podczas obrotu.
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń poprzecznych.
  • Nieodpowiednie do pracy pod obciążeniami wzdłużnymi.

Zastosowania

  • Młyny cementowe i węglowe
  • Pompy
  • Kompresory
  • Przekładnie planetarne
  • Skrzynie biegów
  • Wirówki
  • Sprzęt wydobywczy
  • Przetwarzanie kruszywa
  • Przekładnie