Komponenty i niezbędne narzędzia 

4.0 KOMPONENTY ZESTAWU WHEEL BOSS I NIEZBĘDNE NARZĘDZIA


SMAR


Smar nr 2 z atestem NLGI: Mobilith SHC 220
Aplikator smaru (opcjonalnie)


ŁOŻYSKA TIMKEN


Pierścień wewnętrzny: HM218248 lub KHM218248
Pierścień wewnętrzny: HM218210 lub KHM218210
Pierścień zewnętrzny: HM212049 lub KHM212049
Pierścień zewnętrzny: HM212011 lub KHM212011


KOMPONENTY ZESPOŁU KOŁA


Uszczelnienie smarowe HDL: WB116GST
Pokrywa piasty z uszczelką: WB117HC (aluminium), WB134HC (blacha stalowa o niskim profilu)
Tylko uszczelka: WB181GK (dla aluminium), WB177GK (dla blachy stalowej o niskim profilu)
Nakrętka regulująca: WB104AN


NARZĘDZIA MONTAŻOWE DLA USZCZELNIENIA


Uchwyt i tuleja: WB108AT
Tuleja zastępcza: WB110AT
Element nastawczy dla uszczelnienia: WB133AT (dla uszczelnienia WB116GST)
Element osiujący: WB111AT (dla zespołu wewnętrznego HM218248)


NARZĘDZIA DLA NAKRĘTKI REGULUJĄCEJ


Gniazdo nakrętki regulującej: 3-1/2" gniazdo 8-kątne (Euclid E-1911, OTC 1911, lub jego ekwiwalent)
Klucz do śrub z łbem sześciokątnym: T45 Torx
Klucz dynamometryczny: (siła 200 ft-lb)
Klucz dynamometryczny: (siła 10-28 ft-lb) (wykorzystywany również do pokrywy piasty)


SPRAWDZANIE MONTAŻU PIERŚCIENIA I USZCZELNIENIA


0,002" podkładki regulujące, szczelinomierz lub podobne