Wstęp 

1.0 WSTĘP


Komponenty systemu WHEEL BOSS oferują udoskonalone rozwiązanie dla problemów związanych z zespołem koła. Wydłużają one sprawność łożyska, zmniejszają zużycie paliwa i obniżają koszty konserwacji. W skład zestawu wchodzą: uszczelnienie smarowe, niewentylowana pokrywa piasty oraz nakrętka regulująca. Wszystkie komponenty są zgodne z osiami „N" przyczep. Dzięki nim typowy zespół koła ze smarowaniem olejowym lub smarem półpłynnym zostaje zmieniony w bardziej wytrzymały i trwalszy, nasmarowany układ, gdy zostanie on połączony z łożyskami firmy Timken. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane i przetestowane tak, aby mogły sprawnie działać w najbardziej surowych warunkach.


Istotne uwagi serwisowe:


•Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i bez poniesienia odpowiedzialności.
• Informacje zawarte w niniejszej publikacji są przeznaczone dla odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających stosowny sprzęt zawodowych techników.


OSTRZEŻENIE


Bardzo ważna jest prawidłowa konserwacja i obsługa. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i konserwacji oraz brak właściwego smarowania może doprowadzić do awarii urządzeń, stwarzając ryzyko poważnego uszkodzenia ciała.


Należy stosować się do instrukcji producenta i odpowiedniej praktyki warsztatowej dotyczącej bezpieczeństwa.


Nie wolno stosować zużytych lub uszkodzonych komponentów.