Timken UNIPAC-PLUS to zestaw dwurzędowych łożysk stożkowych z udoskonalonymi uszczelnieniami, nasmarowany uniwersalnym smarem wysokiej klasy. UNIPAC-PLUS jest przeznaczony do zastosowań w średnich i ciężkich pojazdach ciężarowych, wszędzie tam gdzie niezbędne jest ograniczenie masy.
Zakres wymiarów: standardowe wymiary otworu to 68 mm, 78 mm, 82 mm i 90 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Właściwości konstrukcji
- Zestaw nastawionych fabrycznie, uszczelnionych i nasmarowanych łożysk nie wymaga ręcznego dopasowywania i posiada mniejszą ilość komponentów, co ułatwia montaż i konserwację.
- Oferuje ograniczony zakres ustawień łożyska, który redukuje bicie, zwiększa sztywność zespołu i zapewnia lepszą kontrolę tarcia, wydłużając czas sprawności układu.
- Konstrukcja optymalizuje masę i wymiary, dostarczając dużą gęstość mocy – lepsza wydajność w mniejszym zestawie.
Dodatkowe opcje konstrukcji obejmują hartowaną lub nawęglowaną stal (dla zapewnienia lepszej ochrony przed zanieczyszczeniami) oraz dodatkowe uszczelnienie zewnętrzne.
Zastosowania
- Koła średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych
- Przyczepy