Uszczelnione dolne łożysko wahliwe do zastosowań w górnictwie 

Uszczelnione dolne łożysko wahliweDolne łożysko kuliste wahliwe firmy Timken, przeznaczone do zastosowań w pionowym, dolnym wale obrotowym stosowanych w górnictwie koparek, wykorzystuje opatentowaną technologię, zwiększającą wydajność i ograniczającą koszty. Zespół ten, pierwotnie przeznaczony do koparki Marion 8750, można z łatwością przystosować do koparek różnych rozmiarów.


Zakres wymiarów: otwór 460 mm – śr. zewn. 760 mm, szer. 430 mm (niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie)


Właściwości konstrukcji

  • Zespół jest uszczelniony, fabrycznie nastawiony i dożywotnio nasmarowany, z oknem dostępu do pobierania próbek smarnych.
  • Pasuje dokładnie do oprawy bez konieczności wymiany w ramach modernizacji.
  • Konstrukcja eliminuje ryzyko usunięcia smaru z łożyska i ułatwia obsługę oraz montaż układu obrotu.

Zastosowania

  • Koparki wykorzystywane w górnictwie


Dzięki swojej obsłudze klienta i projektowaniu łożysk firma Timken zyskała nowego stałego klienta


Kennecott Energy w Gillette (Wyoming) stosuje innowacyjne zespoły łożysk obrotu Timken, aby zwiększyć niezawodność i trwałość.