Zespół łożyska i piasty z aktywnym trzpieniem

Producenci samochodów stosują zintegrowane zespoły łożyska i piasty, aby usprawnić montaż, ponieważ redukują one czas nastawiania łożyska oraz konieczność przeprowadzania czynności konserwacyjnych pojazdu. Teraz również konstruktorzy pojazdów ciężarowych mogą skorzystać z tych samych przywilejów stosując aktywny trzpień firmy Timken. Nasza zwarta, lekka konstrukcja zapewnia zwiększoną gęstość mocy, ogranicza ilość komponentów i usprawnia montaż. Eliminuje również konieczność nastawiania łożyska i zwiększa wydajność systemu, kontrolując luz hamulców tarczowych.
Właściwości konstrukcji
- Fabrycznie nastawiony, nasmarowany i uszczelniony do końca swoje zdatności zespół o przewidywanej trwałości 1,6 mln kilometrów.
- Profilowane rolkowo mocowanie łożyska tworzy zespół o wysokiej integralności strukturalnej i solidnym zacisku.
- Znajdujące się w łożysku czujniki temperatury i prędkości pozwalają wykryć potencjalne problemy w zespole koła zanim się one pojawią.
- Przeznaczone do obu konstrukcji hamulcowych, umożliwiające konstruktorom ciężarówek i flotom przekształcenie hamulców bębnowych na tarczowe.
Zastosowania
- Zespoły przednich kół skrętnych średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych
- Zespoły kół i koła napędowe przyczep