Seria Survivor 





Seria Survivor zapewnia ochronę w środowisku wysoce korozyjnym.


Seria Survivor PT


Dzięki polimerowej obudowie, która jest bardziej wytrzymała niż obudowy nylonowe lub powlekane, seria Survivor PT zapewnia większą ochronę przy większych obciążeniach. Zintegrowanie środków antykorozyjnych oznacza, iż nie można ich zdrapać, ani usunąć w żaden inny sposób. Wykorzystane polimery są odporne na parę, wiele substancji kwasowych oraz alkalicznych oraz temperaturę do 120 stopni Celsjusza (działanie chwilowe do 160 stopni Celsjusza).


Seria Survivor NT


Seria charakteryzuje się obudową bezprądową (niklowaną elektrolitycznie) i odpornym na korozję wkładem łożyska z wieloma dostępnymi układami blokowania.


Seria PS


Seria PS oferuje polimerową obudowę, a wykonane ze stali nierdzewnej serii 300 wkłady, zapewniają maksymalną możliwą odporność na korozję.


Cechy produktu

  • Opracowane przez firmę Timken cienkościenne powlekanie chromowe (TDC) jest wykorzystywane dla wszystkich wkładów łożysk NT/PT, zapewniając doskonałe zabezpieczenie przed korozją. Powłoka nie będzie pękać lub łuszczyć się w przypadku stosowania w standardowych warunkach.
  • Wszystkie produkty serii Survivor są zgodne z FDA/USDA w razie przypadkowego kontaktu.
  • Łożyska są zainstalowane w obudowach, które wykorzystują mocowania o oznaczonej sile docisku.
  • Zastosowane kanały smarownicze smarują wnętrze łożyska, zamiast przestrzeni pomiędzy częścią zewnętrzną a obudową.
  • Nierdzewne kulki, śruby ustalające i kołnierze znajdują się w zestawie (jeżeli mają być zainstalowane).

Zastosowania

  • Przemysł spożywczy
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Myjnie samochodowe
  • Piaskarko-solarki
  • Przemysł chemiczny/gumowy
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł morski
  • Fabryki papieru
  • Urządzenia przeładunkowe