Zestaw ze śrubami ustalającymi serii Y 

Seria GY-KRRB ponownie smarowalnych i niesmarowalnych łożyska posiada szeroki pierścień wewnętrzny ze specjalnie opracowanymi śrubami ustalającymi, które umożliwiają mocowanie na zespole wałów. Łożyska tej serii posiadają również prowadzone uszczelnienie typu R, zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniami i zabezpieczające środek smarujący.


Łożyska o pełnej szerokości pierścienia wewnętrznego doskonale sprawdzają się w zastosowaniach, w których wymagana jest maksymalna powierzchnia styku pomiędzy wałem a łożyskiem, zwiększająca stabilność. Dla zabezpieczenia wału, w łożyskach serii GY-KRRB zastosowano technologię ochrony wału.


Cechy produktu

  • Wkład o pełnej szerokości oraz trzyczęściowe uszczelnienie typu R z dodatkiem włókna.
  • Mechanizm blokowania za pomocą śrub ustalających jest łatwy w montażu i doskonale dopasowany do zastosowań dwukierunkowych i standardowych obciążeń.

Zastosowania

  • Budownictwo
  • Przenośniki
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł ogólny
  • Urządzenia pakujące