Mimośrodowe kołnierze blokujące, seria V 

Opatentowane już w 1923 roku pierścienie samoblokujące się są najbardziej popularnym systemem blokowania, który ułatwia montaż łożysk z szerokimi pierścieniami wewnętrznymi. Samoblokujący się kołnierz eliminuje konieczność stosowania nakrętek zabezpieczających, podkładek, dodatkowych gniazd, tulei i złączek.


Dzięki szerokiemu zakresowi uszczelnień i szerokości wewnętrznych dla zastosowań rolniczych i przemysłowych, samoblokujące się kołnierze są najprostszą w instalacji jednostką obudowaną.


Kołnierz blokujący charakteryzuje się pogłębionym gniazdem łożyska wykonanym niewspółosiowo w stosunku do otworu w kołnierzu. Po zamontowaniu na wale, gniazdo zaczepia się lub współpracuje z mimośrodową końcówką krzywki wewnętrznego pierścienia łożyska. Kołnierz zostaje sprzężony z wewnętrzną krzywką łożyska. Takie rozwiązanie powoduje, że jednostka jest ciasno umocowana na wale, a siła mocująca zwiększa się wraz z eksploatacją. Dodatkowo, rozwiązanie nie wymaga żadnych regulacji. Śruby ustalające kołnierz zapewniają dodatkową blokadę.


Cechy produktu

  • Poszerzone wkłady umożliwiają instalację w miejscach trudno dostępnych.
  • Uszczelnienia wiązane gumą posiadają zewnętrzne osłony zabezpieczające uszczelnienie.
  • Pierścień wewnętrzny łożyska o specjalnym profilu, który zapobiega odwracaniu się wargi uszczelnienia.

Zastosowania

  • Przenośniki
  • Urządzenia pakujące
  • Przemysł ogólny
  • Wentylatory i dmuchawy
  • Sprzęt budowlany
  • Przemysł spożywczy