Łożyska podtrzymywane przez śrubki z nakrętkami kulkowymi 

Łożyska podtrzymywane przez śrubki z nakrętkami kulkowymiSzeroka linia łożysk do śrub tocznych Timken® Fafnir® obejmuje konstrukcje jedno- lub dwurzędowe z różnymi konfiguracjami mocowania. Oferujemy serie kołnierzowe i bezkołnierzowe dla mocowań standardowych i mocowań z nakrętką obrotową. Zespoły łożyskowe z masywnymi oprawami stojącymi ułatwiają mocowanie na powierzchniach obrabiarek.


Właściwości konstrukcji

  • Czysta stal zapewnia dłuższy okres sprawności.
  • Konstrukcja posiada węższy zakres tolerancji napięcia wstępnego, co umożliwia skrawanie bez karbowania powierzchni oraz mniejsze tolerancje szerokości, ułatwiające osadzanie bez potrzeby przeszlifowywania pokrywek łożyskowych.
  • Nowatorska konstrukcja koszyka pozwala na wprowadzenie dodatkowych kulek dla zwiększenia obciążalności.
  • Łożyska posiadają osiową tolerancję działania klasy P2 (ABEC 9) zapewniającą maksymalną dokładność ustawienia narzędzia oraz powtarzalność.
  • Seria dwurzędowa jest wyposażona w zintegrowane uszczelnienie stykowe o niskim momencie, chroniące przed zanieczyszczeniami, co pozwala zwiększyć niezawodność działania i wydłuża czas sprawności.
  • Oferujemy serie kołnierzowe (MMF) i bezkołnierzowe (MMN) ułatwiające montaż w przypadku mocowań standardowych i mocowań z nakrętką obrotową.

Zastosowania

  • Systemy kontroli pracy obrabiarek, walcarek i obrabiarek wielooperacyjnych