Łożyska kulkowe do zastosowań w przemyśle lotniczym 

Łożyska kulkoweŁożyska kulkowe Timken do zastosowań w przemyśle lotniczym są przeznaczone specjalnie do przenoszenia obciążeń poprzecznych, wzdłużnych, chwilowych, wzdłużnych w obu kierunkach i ich kombinacji. Nasza oferta zawiera dwie konfiguracje zwykłe (typ HK i HD) i dwie konfiguracje skośne (typ HA i HT). Łożyska mogą być dostarczone jako elementy niezależne lub zestawy wstępnie napięte.


Zakres wymiarów: 10–600 mm śr. zew.


Właściwości konstrukcji

  • Seria HK została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń i posiada także opcje zastosowania separatorów, pozwalających na pracę przy dużych obciążeniach i wysokiej prędkości.
  • Seria HD jest wyposażona w innowacyjny dzielony pierścień zewnętrznym, który pozwala na zastosowanie pełnego zestawu kulek w łożysku poprzecznym z głęboką bieżnią. W znacznym stopniu poprawia to obsługę obciążeń dynamicznych i przewidywaną żywotność.
  • Seria HA posiada konstrukcję nierozdzielną z pogłębianymi pierścieniami zewnętrznymi i jednoelementowymi separatorami o dużej sile. Doskonała do zastosowań o wstępnym napięciu i / lub obciążeniu wzdłużnym. Opcje obejmują głęboką bieżnię pierścienia zewnętrznego i wytaczany pierścień wewnętrzny do zastosowań ultra-wysokoobrotowych.
  • Seria HT to wysokowydajna linia z głębokimi bieżniami pierścienia zewnętrznego, jednoelementowymi, bardzo wytrzymałymi separatorami oraz specjalnie pogłębianymi bieżniami dzielonego pierścienia wewnętrznego. Doskonała do zastosowań z wałem wysokoobrotowym przy obciążeniach wzdłużnych w obu kierunkach.


Zastosowania

  • Silniki turbinowe i przekładnie urządzeń lotniczych