ベアリングと産業用装置のメンテナンスを担当している人々のために  

ほとんどすべての産業用装置の中心部には、ベアリングが存在しています。 適切なメンテナンスを行えば、ベアリングの寿命は長くなり、装置の性能は向上します。 適切なメンテナンスが欠けていると、装置の故障や生産物の損失につながります。


Timkenは、様々なタイプの装置や車両で使用されているベアリングの寿命と性能を最適化するために何を行ったらよいかについての、深い知識を持っています。


当社のトレーニングを通して、減摩ベアリングの基礎とその動作の基本、およびベアリング寿命を最大限延ばすために必要な事柄を知ることができます。 当社はまた、ベアリングが特に重要な役割を果たしており、Timkenが特別な専門知識を持っているいくつかの産業を対象にした、特別なトレーニングも提供しています。


北米で受講可能なトレーニング
ここに示しているトレーニングプログラムのほとんどは、北米全域で受講できます。 お住いの地域で特定のプログラムが受講可能かどうかについては、お近くのTimken代理店またはTimken販売業者までお問い合わせください。
航空機着陸車輪ベアリングメンテナンストレーニング
航空機のメンテナンス担当者を対象とし、着陸ギアのベアリングを最適な動作状態に保つために必要な情報を伝える、4時間のプログラムです。
ベアリング認定メンテナンスプログラム
選択した、Timkenのトレーニングプログラムのグループを終了した後に、所属するメンテナンスまたは修理施設は、受講者の技能および施設が、「Timkenベアリング認定」の指定を受けられるかどうかを決めるためのリクエストすることができます。
産業ベアリングメンテナンストレーニング
使用しているドライブや装置が正常に働き続けるようにするための実践的なトレーニングプログラムです。4時間のセッションから丸2日のセッションまで、カスタマイズすることができます。
ラーンアンドリード技術トレーニングプログラム
5日間にわたって提供される技術トレーニングです。産業装置メーカーで働く設計、信頼性およびメンテナンスエンジニアのベアリングの専門知識を増し加えることを目的として作られています。
工作機械ベアリングメンテナンストレーニング(上級)
工作機械の品質と生産性は、部分的には、ベアリングの性能に依存しています。 工作機械の性能を最大化することに関心をお持ちの方は、この5日間のトレーニングプログラムへの参加を考慮してください。
鉱業および発電ベアリングメンテナンストレーニング
4時間から2日間にわたる、カスタマイズされるコースです。 このコースではまず減摩ベアリングの基礎を学び、その後、鉱業機械のベアリングおよびベアリングに関連した問題に特に焦点を当てた実地トレーニングを行ないます。
製紙業ベアリングトレーニング
この2日間のプログラムは、減摩ベアリングの基礎で始まり、その後教室でのさらに深い講義と、特に製紙工場でのベアリングに関連したパフォーマンスの問題に焦点を当てた実地のトレーニングが行われます。
鉄道202メンテナンストレーニング
鉄道で使用されるベアリングのメンテナンスと修理に責任を持つ人々は、この3日間の過程から、役に立つ理解と、実地の経験を得ることができます。
圧延機トレーニング
この3日間のセミナーでは、減摩ベアリングの基礎について学び、その後圧延機のベアリングの取り付け、メンテナンス、潤滑、および修理について扱う、内容の深い実地トレーニングを行います。
Timkenの信頼性ワークショップ
Timkenの信頼性ワークショップ。あなたがエンジニアで製品またはサービスを選択する点で支援を求めている場合や、卸売業者で顧客に対し適切なアドバイスを提供したい場合、もしくは保全プロフェッショナルで最高レベルの稼働時間とパフォーマンスを達成したい場合などに、Timkenはソリューションを提供できます。
ヨーロッパで受講可能なトレーニング
ここに示しているトレーニングプログラムのほとんどは、ヨーロッパ全域で受講できます。 お住いの地域で特定のプログラムが受講可能かどうかについては、お近くのTimken代理店またはTimken販売業者までお問い合わせください。
航空機着陸車輪メンテナンストレーニング
航空機の着陸車輪ベアリングの独特なメンテナンスの要件について学ぶことができます。
ベアリングメンテナンスおよび調整トレーニング
メンテナンスマネージャとメンテナンスのスペシャリストは、装置に使用されているベアリングの寿命を最大にし、パフォーマンスを最高にする方法について学ぶことができます。
ベアリングの取り付けと取り扱い
メンテナンスと取り付けの担当者は、ベアリングの取り付けと固定のために使用されている様々な方法について学ぶことができます。
ベアリング損傷分析
このコースでは、様々なタイプのベアリング損傷を目視で評価するために必要なスキルを身につけます。
ベアリングの潤滑とシーリング
潤滑の基本的な概念について学び、様々なベアリング潤滑剤を調べます。
Timkenのベアリング以外の製品
ツール、グリース、センサーおよびTimkenの他の製品について説明します。
圧延機関連のトレーニング
このトレーニングプログラムには、圧延機を最も信頼性の高い仕方で運用する方法についての実地の訓練が含まれています。
テーパローラベアリングの設定
テーパローラベアリングを適切に調整する方法を示す、実地のコースです。
Timkenモバイルデモユニット(MDU)
この車両で行われる教室は、お客様とエンドユーザのトレーニング、オンサイトのデモンストレーションおよびフェアでエキシビション、お客様の施設または大学で行うことができます。
Timken産業サービスの概要
お客様の産業用装置のメンテナンスをサポートするために利用できる、Timkenの様々なサービスの概要です。
インドで受講可能なトレーニング
ここに示しているトレーニングプログラムは、インドの一部の地域で受講できます。 お住いの地域でプログラムが受講可能かどうかについては、お近くのTimken代理店またはTimken販売業者までお問い合わせください。
ベアリングの基礎とメンテナンス
産業用機械を所有している、またはそのメンテナンスを行っている組織では、機械のパフォーマンスを向上させ、予期しない故障を防ぐのに役立つ、実際的なスキルを得ることができます。
ラテンアメリカで受講可能なトレーニング
ここに示しているトレーニングプログラムはラテンアメリカの一部の地域で受講できます。 お住いの地域でプログラムが受講可能かどうかについては、お近くのTimken代理店またはTimken販売業者までお問い合わせください。
圧延機トレーニング
この3日間のセミナーでは、減摩ベアリングの基礎について学び、その後圧延機のベアリングの取り付け、メンテナンス、潤滑、および修理について扱う、内容の深い実地トレーニングを行います。
製紙業ベアリングメンテナンストレーニング
この2日間のプログラムは、減摩ベアリングの基礎で始まり、その後教室でのさらに深い講義と、特に製紙工場でのベアリングに関連したパフォーマンスの問題に焦点を当てた実地のトレーニングが行われます。
ベアリングの取り扱い
ベアリングの正しい取り扱い方法について説明する、実地のコースです。

Timkenのトレーニングの詳細については、お近くのTimkenの代理店または販売業者にお問い合わせください。

Timkenの営業所または代理店を探す