Timkenは、年に150万トンの溶融能力を持ち、世界で最も幅広く特殊鋼を生産している会社の1つです。 スチールのほとんどは、合金鋼および炭素棒鋼または鋼片の形でTimkenの製鋼所から出荷されます。 加えて、多くのスチールがシームレス機械加工管としても生産されており、これらは自社のベアリング工場と顧客の両方に出荷されます。 Timkenのスチールの一部は、未仕上げ製品、リングおよび半仕上げ済み部品などの付加価値のある精密部品に加工されます。顧客はこれらをすぐに加工したり、処理したりすることができます。
Timkenの提供製品
当社はシート、ロッド、コイル、プレート、またはストリップを製造していません 。 ただし、以下の製品を生産しています。
グレード:炭素、マイクロ合金、合金、および400シリーズのステンレス鋼
棒鋼: 円形および円形角の四角形、25~405 mm (1"~16")
鋼管: 円形、50 mm~330 mm (2"~13")
条件: 圧延、焼きまなし、焼きならし、急冷、および焼き戻し、など
長さ: 長い製品はサイズによって約4~9 m (12~30フィート)。切断された長さ、およびより長いものもお求めいただけます。