保全業務に携わっている方向け 

ベアリングの取り外し、損傷や摩耗の兆候の分析、またはベアリング修理の最も経済的なソリューションについての情報が必要でしたら、ここでご紹介します。

Timkenでは、205 mmから2150 mm(8インチから84インチ)までのサイズのベアリングの完全なベアリング修理サービスを提供しています。 修理に予防的なメンテナンスプログラムが伴なっていれば、ベアリングは最大性能を発揮できます。

75 mmから205 mm(3インチから8インチ)までのベアリングの場合、ベアリング再生サービスを利用できます。 当社独自の研磨剤は、少ないコストで、ベアリングをサービス可能な状態まで回復させます。

ここで示す基準を当てはめれば、ご使用のベアリングの状態を評価して、それがTimkenの産業向けサービスで再生できるものかどうかを判断できます。

ベアリングは通常、装置にしっかりと取り付けられています。 ベアリングを損傷せずに取り外すには、特別な技能、そして時には特別なツールが必要です。 ここではその両方についてご説明します。

ベアリングの状態から、装置で生じる可能性のある問題について多くの情報を得ることができます。 このビジュアルガイドは、ベアリングの損傷程度を診断し、その原因を判断する点で役立ちます。

メーカー、モデルおよびベアリングの場所を入力すると、交換用のTimkenベアリングのリストが表示されます。

Timkenでは、お客様の益のために、統合されたメンテナンスおよびトレーニングサービスおよび診断分析を提供しています。

あなたがエンジニアで製品またはサービスを選択する点で支援を求めている場合や、卸売業者で顧客に対し適切なアドバイスを提供したい場合、もしくは保全プロフェッショナルで最高レベルの稼働時間とパフォーマンスを達成したい場合などに、Timkenはソリューションを提供できます。


関連リンク
お問い合わせ