Timken® PTFE風力発電用シールを含む当社のシールは、陸上および海上の条件において優れた耐性も提供していて、ベアリングの20年の計算耐用寿命を満たすために設計されたシール寿命が特長です。 グリース漏れがなく、広範囲なたわみ範囲を実現するシーリング機能、および簡易的なタワー上での組み立てと分解が追加の利点としてあります。
設計特性
- PTFEシールエレメントは、化学的に極めて不活性で摩擦が少ないのでシールの寿命を延ばし、シールの性能を最大にすることができる
- スチールケースは、接触する保持プレートに対する依存性とコストを省く
- シールの慣らし期間の後の摩耗率が非常に低い
- シーリングリップにある流体力学的パターンは、潤滑剤の保持力を改善します。
- 保守寿命の向上
利用例
• 風力用発電タービンメインシャフトベアリング