Timken Seals for Wind Turbines

ティムケン・エラストマ風カシール 

当社のシーリング専門家によって設計されたTimken風力発電用シールのフルラインナップは、遅いおよび可変の動作速度に加え、変動環境下および-40º Cまでの寒冷環境下における利用例を含む、厳しい利用例の要求を満たすことで、お客様のメインシャフトへの投資を保護します。

Timken®エラストマー風力発電用シールを含む当社のシールは、陸上および海上の両方の条件において優れた耐性も提供していて、ベアリングの20年の計算耐用寿命を満たすために設計されたシール寿命が特長です。 グリース漏れがなく、広範囲なたわみ範囲を実現するシーリング機能、および簡易的なタワー上での組み立てと分解が追加の利点としてあります。


設計特性

  • リッププロファイルは、発熱とコーンの摩耗を最小限に抑えます。
  • 柔軟なシーリングリップは、ベアリングのたわみに対応しています。
  • 保持プレートはシール位置を保ち、側面のシーリングを提供します。
  • 耐腐食性、ステンレス鋼ガータースプリング
  • HNBR(水素化ニトリル)やポリウレタンなどの、他の材料でも購入可能です。
  • タワー上での保守性のために、固形および分割の構成で購入可能です。

利用例

  • 風力用発電タービンメインシャフトベアリング