Timken Seals for Wind Turbines

Timken® EcoTurnラビリンス風力発電用シール 

当社の風力発電用シールのフルラインナップは、シーリングのエキスパートによって設計されたもので、利用例の厳格な要求を満たすことにより、高価なメインシャフトを保護します。これらの要求には、低速で変化する動作速度、変動が大きく、場合によっては-40℃にまで下がる気候が含まれています。

ティムケンEcoTurn風力発電用シールTimken® EcoTurnラビリンス風力発電用シールを含む当社のシールは、オンショアおよびオフショア両方の条件での耐久性も提供し、ベアリングの20年という計算上のサービス寿命にマッチするシール寿命を特徴としています。 付加的な利点としては、グリースのゼロリーケージ、大きな偏差範囲でのシーリング機能、およびタワー上での組み立てと分解の容易さがあります。

 

デザインの特性

  • 非接触ラビリンスシールの通過経路は曲がりくねっており、グリースの移動や汚染の侵入を防ぎます。
  • 優れた体トルク特性を示します。
  • プレスフィットによって加工されているので、外部のリテンションプレートは必要ありません。
  • 変形するブラシエレメントにより、環境側のギャップを最小化し、空気中の汚染物質を阻止します。
  • 動作温度が低く、潤滑剤とベアリングの寿命を延ばします。
  • エラストマーシールと同様に、シャフトのずれに追随します。
  • Timken®風力発電用潤滑システム- LPのような、低圧潤滑システムが使用できます。

 

利用例

  • 風力発電用タービンのメインシャフトベアリング