自動調心滑りベアリング  

自動調心滑りベアリングは、広い接触面積を持っているので、小さな外形で、大きなラジアルおよびアキシャル荷重を支えることができます。これらは、鉱業や建設分野など、定常的に振動し、中程度のミスアラインメントが常に生じる利用例に最適です。

ティムケンタイプSFとFSが含まれます。ラジアル自動調心滑りベアリングは、主にラジアル荷重と中程度のミスアラインメントを支えられるように設計されています。

ティムケンのタイプSF...TT、SF...SS、FS...TT、およびFS...SSが含まれます。これらのベアリングは、SFとFSシリーズと同じ基本特性を持っていますが、リップシールが付加されています。

ティムケンタイプSBTとSBDTが含まれます。 これらのベアリングは、スラスト付加とある程度のミスアラインメントを支えるように設計されています。そして、外輪の潤滑用の穴と溝を特徴としています。