Timken自動調心滑りベアリング(SPB)、またはブッシングは、金属同士のベアリングで、転動要素なしで接するアウターリングにはめ込まれた球状に研磨されたインナーリングで構成されます。すべての滑りベアリングが精密研磨され、焼き入れされたスチールから製造されていますが、固有の利用例に合わせたカスタムオーダーも利用可能で、特殊な材料、すきま、表面仕上げ、または構成を含めることができます。弊社のSBTおよびSBDT設計は、ハウジングを通じて簡単な潤滑を行うためにアウターリングに潤滑穴および溝を備えています。
インチ法およびメートル法のサイズ内径12.7 mm~600 mm(0.500インチ~23.622インチ)
設計の特性
- 焼き入れスチールから製造されたリングは、一貫した信頼性のある性能を提供する手助けとなります。
- 二硫化モリブデン(MoS2)でコーティングされたリン酸塩処理されたリングは、接触面の摩擦を最小限にします。
- 簡便化されたハウジングおよびシャフト設計により取り付け時間が削減されます。
利用例
- 鉱業用トラックのAフレーム、ダンプシリンダー、フロントおよびリアストラット、およびステアリングシリンダー
- ブルドーザーのエコライザートラックバー、リフトおよびチルトシリンダー、プッシュブレード、トラニオンボールおよびリッパーブレード
- ホイールローダーの連結ジョイント上部および下部ステアリングシリンダーとブームおよびバケットシリンダー
- 油圧掘削機のスティックおよびバケットシリンダー
- スペースシャトル、重可動構造物およびその他の車両用のその他の利用