ボールスラストベアリングは、特に荷重が一般的に軽い高速を扱う利用例において最適なパフォーマンスを提供します。 Timkenは標準アキシアル(TVBタイプ)とアンギュラーコンタクト(TVLタイプとDTVL)ボールスラスト設計をお届けします  スラスト自動調心ころ軸受(TSRタイプ)は、条件に高荷重、ハウジングのアライメントを確立または維持する困難、またはシャフトの振れによる問題が含まれる利用例において理想的です。  円筒ローラスラストベアリングは中速で高荷重の条件下で動作するために設計されています。 より高い回転速度のための特殊設計機能も購入可能です。 タイプには、標準(TPタイプ)と調整ワッシャ(TPSタイプ)が含まれます。  テーパスラストベアリングには、コーン状セクションのあるローラが含まれています。 このベアリング設計は、最大の寿命および荷重負担能力のために、真の回転運動を確実なものにします。 標準設計(ヘビーデューティー、Vフラット、スクリューダウン、振動、およびクロスローラ)とカスタム設計の両方で購入可能です。  ニードルローラとケージスラストアッセンブリは、2つの相対的に回転している物体の間で、摩擦を大幅に軽減しながら、スラスト荷重を伝達するために設計されています。 自動車、農業機械、および建設装置での使用に理想的です。 |