ラジアルとスラストベアリングの組み合わせのTSRは、シャフトおよびハウジングが運用中にミスアライメントになった場合でも動作するように設計されています。
- その他のタイプのベアリング上のサービス寿命を制限する条件であるローラのコーナー荷重は、自動調心ローラスラストベアリング内では発現しません。
- TSRは、高スラスト容量を達成し、インナーおよびアウターリング間のアキシアルミスアライメントを最大+/-2.5度まで許容します。
「E」タイプ自動調心スラストベアリング
TSRベアリングは、高いベアリング容量が要求されるアプリケーション用の特別なプロセスおよび/または材料から作成された保持器とともに提供されます。たとえば、
TSR-EMタイプのスラストベアリングは、加工銅保持器および優れた内部ジオメトリを備え、高い動的定格荷重を許容し、改善された潤滑特性を備えています。