円筒ころスラストベアリング  

ティムケン社 Timkenの円筒ころスラストベアリングは、中程度の速度で大きな荷重の下で動作するように設計されています。Timkenは、標準(タイプTP)円筒スラストベアリングおよび調整ワッシャに対して1つの球状グラウンドワッシャが取り付けられている設計(タイプTPS)を提供しています。

タイプTPベアリングは、設計の簡便性により購入および設置において最も経済的なスラストベアリングです。このベアリングのレースのわずかな半径方向のずれは、運用には影響せず、製造の経済性と簡単な設置を実現します。

タイプTPSベアリングは、タイプTPと類似していますが、2つのレースと球状にグラウンドされている接触面で構成されるボトムワッシャアッセンブリを備えています。これにより、最初にミスアライメントに適応するようになります。