ボールスラストベアリング  

ボールスラストベアリングは、高速アプリケーション、特に荷重が一般的に軽いアプリケーションでの最適な性能を提供します。Timkenは、標準アキシアル(タイプTVB)およびアンギュラコンタクト(タイプTVLおよびDTVL)ボールベアリングを提供しています。

タイプTVBボールベアリングは、高速アプリケーションで最適な性能を発揮するように設計されており、取り付けが簡単です。このベアリングタイプは、アキシアル剛性を提供しますが、ラジアル荷重が予想される場所での利用は推奨されません。

タイプTVLボールベアリングは、高速での例外的に低い摩擦、少ない発熱および静かな運用を提供します。タイプTVLはスラスト荷重用に特に設計されていますが、いくらかのラジアル荷重に対応します。

タイプDTVLボールスラストベアリングは、単一方向のスラスト荷重および反対方向の軽いスラストを受けることができます。このタイプは、接触ボールの上部および下部と3つのレース要素で構成されています。